제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. 1545nm λ/2 Quartz Waveplate

×
재고 번호 #75-334 신제품 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 804,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 804,800 개당
수량 6+ KRW 559,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Crystalline Waveplate

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
>20.00
Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.2

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
1545
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
Retardance:
λ/2
Surface Quality:
20-10
Retardance Tolerance:
λ/300 @ 20C
Transmitted Wavefront Distortion (RMS):
λ/10 @632.8nm
Coating Specification:
R<0.3% @ 1545nm on each surface
Retardance Order:
Zero
Coating Type:
Anti-Reflection

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
6.00 ±0.2
Mount:
Anodized Aluminium

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 트랩 이온 및 중성 원자 어플리케이션에 적합
  • 여러 어플리케이션에 적합한 UV-NIR 스펙트럼 사용
  • 손쉬운 통합이 가능한 12.7mm, 25.4mm 직경으로 제공

해당 제품은 트랩 이온, 선형 광학, 중성 원자 양자 컴퓨팅 및 양자 암호화 & 통신 어플리케이션에서 편광 상태를 조작하는 데 적합합니다. 여러 어플리케이션에서 보편적으로 사용되는 이온(이터븀/스트론튬/칼슘)의 주요 파장을 포괄하는 UV-NIR 스펙트럼을 활용하며 위상 지연은 λ/2, 지연 정확도는 λ/200입니다.

해당 제품은 파장 대역에 따른 온도 안정성이 높도록 1차 혹은 제로 오더 구조로 되어 있으며, 설계 파장에서 투과율이 최대가 되도록 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 저조도 신호에서 최적의 성능을 보장합니다. 또한, 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 마운트 구조이고 공간 제약이 있는 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 컴팩트한 ½" 및 1" 크기로 제공됩니다. 에드몬드옵틱스는 Polarizing Cube Beamsplitter for Quantum Computing도 보유하고 있으며, 두 제품 모두 특정 파장 대역에 맞는 설계가 가능합니다.

제품자료

Wavelength (nm) Application Type
366 Trapped Ion
392 Trapped Ion
435 Trapped Ion
495 Trapped Ion
679 Neutral Atom
689 Neutral Atom
795 Neutral Atom
813 Neutral Atom
815 Neutral Atom
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;