제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. 1030nm 45°, Low Cost Laser Line Mirror

×
재고 번호 #11-018 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 187,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 187,100 개당
수량 11-49 KRW 166,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
6.35 ±0.2

Optical Properties

Surface Quality:
20-10
Reflection at DWL (%):
99
Coating Specification:
Rabs >99% @ 1030nm
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (1030nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1030
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1030nm, 20ns, 20Hz

Environmental & Durability Factors

Durability:
MIL-C-675C

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 설계 파장에서 99%가 넘는 반사율
  • λ/10의 표면 정밀도
  • 우수한 가성비
  • Nd:YAG, Yb:YAG 및 다이오드 레이저용으로 설계

Low Cost Laser Line Mirrors는 성능을 저하하지 않으면서 비용 효율적인 레이저 미러가 필요한 광학 시스템에 사용하기 적합합니다. 이 미러 제품 중 대다수는 설계 파장에서 99%가 넘는 반사율을 제공하여, 높은 반사율과 레이저 손상 임계치를 필요로 하는 레이저 시스템의 금속 코팅 미러를 이상적으로 대체할 수 있습니다. Low Cost Laser Line Mirrors는 0° 또는 45° 입사각용으로 설계되고 Nd:YAG(266nm, 355nm, 532nm, 1064nm), Yb:YAG(515nm, 1030nm) 레이저를 비롯해 다이오드(488nm, 808nm, 850nm, 980nm) 레이저에 적합한 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;