제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4 x 27.2mm EFL 30° Bare Gold 100Å Off-Axis Parabolic Mirror

TECHSPEC Gold Off-Axis Parabolic Mirrors

×
재고 번호 #35-668 5개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 578,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 578,600 개당
수량 6-10 KRW 520,600 개당
수량 11-25 KRW 500,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.38
Surface Roughness (Å):
<100 RMS
Clear Aperture (%):
90
Y Offset (mm):
13.61

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
27.22
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
50.80
Coating:
Bare Gold
Coating Type:
Metal
Coating Specification:
Ravg≥94% @ 700 - 800nm
Ravg≥97% @ 800 - 2,000nm
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Off-Set Angle (°):
30
Parent Focal Length PFL (mm):
25.4
Surface Figure, RMS:
λ/4
Wavelength Range (nm):
700 - 12000
Surface Quality:
80-50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflected Wavefront, RMS:
λ/2

Threading & Mounting

Compatible Mounting Plates:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • NIR 및 IR 용도를 위한 베어 또는 보호 골드 코팅
  • 50Å 및 100Å의 표면 거칠기 옵션
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Silver Coated Mirror 또한 이용 가능

TECHSPEC® Gold Off-Axis Parabolic Mirrors (OAPs)는 빛의 초점을 맞추는 용도에서 산란 손실을 최소화하도록 설계된 제품입니다. 베어 또는 보호 골드 코팅을 처리할 수 있는 이 OAP 미러는 NIR - IR 구간에서 뛰어난 반사율을 제공합니다. 다중 표면 거칠기 옵션은 시스템 설계 시 유용성을 위해 15° - 90°의 오프셋 각도로 이용할 수 있습니다. TECHSPEC® Gold Off-Axis Parabolic Mirrors는 QCL(quantum cascade laser) 등의 IR 레이저를 비롯해 FLIR 및 FTIR과 같은 IR 시스템에 주로 사용됩니다. 포스트를 마운트하기 위해 광축에 수직인 홀을 가지고 있는 mounting plate 또한 이용할 수 있습니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.