제품이 장바구니에 추가됨

25 x 35mm, 0.1mm Thick, Protected Aluminum, Ultra-Thin Mirror

Ultra-Thin First Surface Mirrors

Ultra-Thin First Surface Mirrors

×
재고 번호 #70-095 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 91,400
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 91,400 개당
수량 11-49 KRW 82,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
0.10 ±0.01
Dimensions (mm):
25.00 x 35.00 ±0.25
Clear Aperture CA (mm):
22.50 x 31.50
Edges:
Cut
Length (mm):
25.00
Width (mm):
35.00

Optical Properties

Coating Type:
Metal
Coating:
Protected Aluminum (400-700nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT D 263®T eco
Coating Specification:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm @ 45° AOI
Surface Quality:
80-50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 기판 두께가 0.1mm로 매우 얇음
  • 가시광선 스펙트럼에서 반사율이 높도록 Protected Aluminum 코팅 처리
  • 부품이 가벼워야 하고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 두께가 0.1mm로 매우 얇은 기판에 Protected Aluminum 코팅을 입혀 400 - 700nm에서 85% 이상의 반사율을 제공합니다. SCHOTT D263® T eco 기판을 함께 사용하면 우수한 화학적 내성과 환경적 내구성을 제공하고 두께 공차 및 총 두께 변화(TTV, Total Thickness Variation)가 작습니다. 해당 제품은 Norland Optical Adhesive 혹은 Milbond Adhesive System과 같은 광학 접착제나 에폭시를 사용하여 시스템에 고정할 수 있습니다. 휴대용 의료 및 진단 장비처럼 무게는 가볍고 크기는 컴팩트한 광학 부품을 필요로 하는 빔/광 조향 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 해당 제품은 깨지기 쉬우므로 취급 시 주의해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;