제품이 장바구니에 추가됨

2400 Grooves/mm, 64.5mm Dia., 180nm Rowland Circle Concave Diffraction Grating

ZEISS 상세 정보 보기
ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings ZEISS Concave Diffraction Gratings
×
재고 번호 #11-538 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 935,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 935,300 개당
수량 10-24 KRW 841,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Rowland Circle

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
64.50
Groove Profile:
Sinusoidal
Edge Thickness ET (mm):
11.8

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
2400 ±4
Blaze Wavelength (nm):
180
Coating:
Bare Aluminum
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Diffraction Efficiency (%):
≥36 @ 200nm
≥36 @ 250nm
≥32 @ 350nm
Radius of Curvature (mm):
749.89
Angle of Incidence, α (°):
-40
Diffraction Angle, β @ 200nm (°):
9.4
Diffraction Angle, β @ 300nm (°):
-4.4
Object Distance, la @ 200nm:
574.4
Focal Distance, Ib @ 200nm:
739.9
Diffraction Area Diameter (mm):
≥58

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 그레이팅의 효율성은 높고 미광은 적게 발생
  • 홀로그램 방식으로 제작되어 광학 수차를 최소화함
  • Rowland Circle 또는 Polychromator 마운팅 구성

ZEISS Concave Diffraction Gratings는 분광 시스템과의 통합을 위해 분산 및 이미징 특성이 단일 광학 부품에 결합된 제품입니다. 이 concave grating은 홀로그램 방식으로 생성되어 초점면을 최적화하고 grating의 전체 파장 범위에서 광학 수차를 최소화합니다. ZEISS Concave Diffraction Gratings는 높은 효율성을 제공하고 미광을 최소화하도록 설계되어 분광계(spectrometer)의 신호대잡음비 및 스펙트럼 해상도를 향상시켜줍니다. Diffraction grating은 Rowland Circle 또는 polychromator 마운팅 구성을 이용할 수 있습니다. Rowland Circle grating은 Rowland Circle로 설계된 분광 시스템에 사용하기 적합하며, polychromator grating은 entrance slit, grating, plane sensor의 배치가 고정된 셋업을 위해 최적화가 되었습니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;