제품이 장바구니에 추가됨

20X, 95mm M26 Parfocal Adapter

#24-218: 5X, 95mm M26 Parfocal Adapter

#24-218: 5X, 95mm M26 Parfocal Adapter

#24-218: 5X, 95mm M26 Parfocal Adapter
×
재고 번호 #24-220 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 58,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 58,000 개당
수량 5+ KRW 52,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
12.80
Maximum Diameter (mm):
35.00

Optical Properties

Magnification:
20X

Threading & Mounting

Mounting Threads:
1" x 32 TPI & M26 x 0.706

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 업계의 표준 시스템보다 최대 43% 더 작음
  • 최대 1.1" 센서에 최적화된 성능
  • 생명 과학 및 머신 비전 산업 분야에 적합
  • 비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2023 이노베이터 어워즈에서 동상 수상, 관련 보도자료

해당 제품은 무한 공액 현미경 대물렌즈로 400 - 700nm 파장 대역에서 탁월한 이미지 평탄도 및 색상 보정 기능을 제공합니다. 또한, 1.1” 센서와 호환되며 처리량이 높은 이미징 어플리케이션에 필요한 넓은 시야와 안정적인 이미지 품질을 제공합니다. 현미경, 유세포 분석, 의약품 심사, 조립 라인, 불량 검사 같은 생명 과학 및 머신 비전 분야에 적합합니다.

비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2023 이노베이터 어워즈에서 동상을 수상했습니다(관련 보도자료).

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;