제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2.0mm Diameter, S-LAH79 Half-Ball Lens

×
재고 번호 #90-858 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 176,900
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 176,900 개당
수량 11-49 KRW 159,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Half-Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
2.00
Radius R (mm):
1.00
Radius Tolerance (μm):
+0/-1.5
Thickness (mm):
1.00 ±0.05

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 2400

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

TECHSPEC® High Index Half-Ball Lenses는 당사의 LaSFN9 ball lenses에 비해 더 높은 굴절률을 특징으로 하고, 더 짧아진 back focal length를 제공함으로써 fiber coupling을 간소화합니다. 이러한 렌즈는 다양한 크기의 지름 옵션을 이용할 수 있으며, 전 모델 다 S-LAH79 (Ohara) substrate로 제작됩니다. TECHSPEC® High Index Half-Ball Lenses는 시스템의 결합을 간소화기 때문에 endoscopy 및 bar code scanning과 같은 다양한 용도로 사용됩니다. Custom option과 관련된 사항은 당사로 직접 문의 주시기 바랍니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;