제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2.0mm Diameter, LASFN-35 Ball Lens

×
재고 번호 #47-129 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 130,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 130,500 개당
수량 11-49 KRW 116,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
2.00
Diameter Tolerance (μm):
+0/-3

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
LASFN-35
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 2400
Index of Refraction (nd):
2.022
Sphericity (μm):
2.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

TECHSPEC® High Index Ball Lenses는 높은 굴절률을 갖기 때문에 더 짧아진 back focal length를 제공함으로써, fiber coupling을 간소화합니다. Ball lens는 single glass substrate로 제조되어 빛의 focus나 collimate가 가능합니다. S-LAH79 (Ohara) substrate는 Abbe Number가 28.3, density가 5.23g/cm3, 그리고 linear expansion 계수가 6.0 microns/m°C (-30 ~ 70°C)입니다. TECHSPEC® High Index Ball Lenses는 endoscopy, bar code scanning, aspheric lenses용 ball pre-form, 그리고 sensor 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.