제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

20mm Aperture, 300mm L Low NA, Hexagonal Light Pipe

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods
×
재고 번호 #84-537 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 610,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 610,500 개당
수량 6-25 KRW 487,200 개당
수량 26-49 KRW 458,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Light Pipe

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
300.00
Parallelism (arcmin):
<5.00
Length Tolerance (mm):
±0.3
Light Source NA:
Low

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Entrance and Exit Aperture (mm):
20.0
Aperture Tolerance (mm):
±0.10
Image Orientation:
Light Homogenization
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

Light Pipe Homogenizing Rod는 스펙트럼 특성에 관계없이 내부 전반사를 이용해 불균등한 광원을 균일하게 만들어줍니다. 이 로드는 육각형으로 구성되어 동급의 사각 구성보다 광손실이 35% 더 적습니다. 광원의 NA가 높으면 짧은 pipe를 이용해 균등화된 빛을 출력할 수 있는데 반해, 광원의 NA(Numerical Aperture)가 낮으면 더 긴 pipe를 사용해야 빛을 균일화할 수 있습니다. TECHSPEC® N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods는 다양한 가시광 용도에 사용되는 정밀 N-BK7을 이용해 제작됩니다.

이 밖에도 light pipe homogenizing rods의 용융 실리카 버전 또한 이용이 가능합니다. TECHSPEC® Light Pipe Homogenizing Rod Mounts는 light pipe homogenzing rods의 표준형 및 용융 실리카 제품군을 고정하도록 특별 설계되었으며, 로드의 취급 및 결합을 간소화합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;