제품이 장바구니에 추가됨

200 x 260mm Sheet of Diffuse Mirror Foil, No Adhesive

×
재고 번호 #75-449 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 426,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 426,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
DM-20X26-0
Type:
No Adhesive

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
200 x 260
Foil Thickness (μm):
100
Adhesive Thickness (μm):
60

Optical Properties

Coating:
ACKTAR DIFFUSIVE MIRROR
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Stainless Steel
Coating Thickness (μm):
<5
Wavelength Range (μm):
0.4 - 19

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-196 to +350
Abrasion Resistance:
Moderate

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 높은 램버시안 반사율
  • 0.4 - 17µm 파장 대역에서 총 반구 반사율(THR: Total Hemispherical Reflectance)이 평균 90%
  • 옵션: 표준형, Low Outgassing형, 비접착형

해당 제품은 0.4 - 17µm 파장 대역에서 평균 90% 이상의 총 반구 반사율(THR: Total Hemispherical Reflectance)을 제공합니다. 또한, 옵션으로는 표준형, Low Outgassing형, 비접착형이 있고, 시트 크기 옵션으로는 20cm x 26cm, 20cm x 500cm가 있습니다. 유연하고 가벼운 구조로 설계되어 다양한 수준의 온도 및 습도 환경에서도 일관된 성능을 유지합니다. 넓은 파장 범위에 걸쳐 굉장히 이상적인 램버시안 확산 반사 특성을 구현하며, VIS, NIR, IR 스펙트럼에서 응답 시간이 일정합니다. 또한, 100% 무기질 소재로 제작되었고 PFAS 물질을 포함하지 않아 실험실, 클린룸, 진공 환경 및 우주 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 롤, 테이프, 프리컷 등 다른 형태에 대한 자세한 사항은 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;