에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
해당 제품은 낮은 태양 흡수율을 위해 확산도가 높은 완전 무기질 무광 코팅을 입힌 것이 특징입니다. 또한, 뒷면 옵션으로는 비접착형, Low Outgassing형이 있고, 시트 크기 옵션으로는 20cm x 20cm, 20cm x 30cm, 20cm x 60cm가 있습니다. 시트 제품의 기판 소재는 4mm 두께의 알루미늄으로 인장 강도(tensile strength)가 높고, 신장률(elongation percentage)이 낮으며, 탄성 계수(modulus of elasticity)가 작습니다. 해당 제품은 낮은 흡수율(α < 0.4), 높은 방사율(ε > 0.7), 우수한 수동식 열 제어 기능을 제공하므로 항공우주 어플리케이션에서 열 안정성을 향상시키는 데 적합합니다. 또한, 클래스 100 클린룸에 적합하고, 에탄올, IPA, 아세톤 및 최대 10bar의 기압으로 쉽게 세척할 수 있는 제품입니다.
참고: 전체 길이가 더 긴 롤 제품이나 폴리마이드 기판 구조의 시트/롤 제품은 당사에 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®