제품이 장바구니에 추가됨

2" Diameter, BBAR (400-1000nm) Coated, Plastic Polycarbonate Window

×
재고 번호 #21-352 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 84,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 84,800 개당
수량 6-25 KRW 68,200 개당
수량 26-49 KRW 63,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
45.72
Diameter (inches):
2
Diameter (mm):
50.80 ±0.254
Thickness (inches):
0.06
Thickness (mm):
1.52 ±0.1
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Smooth, Machined

Optical Properties

Coating:
BBAR (400-1000nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Index of Refraction (nd):
1.585
Abbe Number (vd):
34
Coating Specification:
Ravg ≤1.25% @ 400 - 1000nm
Wavelength Range (nm):
400 - 1000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
68

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

해당 제품은 글래스 윈도우를 대체할 수 있는 가벼운 제품입니다. 뛰어난 내구성과 높은 투과율을 겸비하고 있으며 극한의 환경이나 디스플레이에 적합한 합리적인 가격의 솔루션입니다. PMMA Acrylic Window보다 충격에 강하고 튼튼하지만 스크래치에는 더 취약합니다. 또한, 연화 온도는 더 높고 수분 흡수율은 더 낮지만 굴절률이 더 높기 때문에 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 프레넬 반사를 더 많이 유도합니다. 해당 제품은 강도와 안정성이 우수하여 의료 및 산업 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;