제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1" Dia, 8" FL Protected Gold, Spherical Mirror

×
재고 번호 #49-616 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 205,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 205,900 개당
수량 10-25 KRW 175,500 개당
수량 26-49 KRW 165,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0/-0.3
Back Surface:
Ground
Diameter (inches):
1.0
Diameter Tolerance (inches):
+0/-0.01
Edge Thickness ET (inches):
0.25
Edge Thickness ET (mm):
6.35
Edge Thickness Tolerance (%):
+0.0/-15

Optical Properties

Coating Type:
Metal
Coating:
Protected Gold (700-10000nm)
Wavelength Range (nm):
700 - 10000
Effective Focal Length EFL (mm):
203.20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aperture (f/#):
f/8
Coating Specification:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Effective Focal Length EFL (inches):
8.00
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Accuracy:
λ/4
Surface Quality:
60-40
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Radius of Curvature (mm):
406.40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors는 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 연구 및 기술 OEM 용도로 설계되었습니다. 각각의 사이즈는 비코팅 또는 다양한 reflective mirror 코팅이 가능합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;