| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 329,200 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 284,200 개당 |
| 수량 10-24 | KRW 269,700 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 900 - 1700nm에서 반응성이 우수하고 활성 영역은 0.07 - 3.0mm입니다. 활성 영역이 1mm 미만인 제품은 1100 - 1620nm에서 저용량, 저암전류, 높은 반응성을 제공하므로 고속 데이터 통신 및 통신 어플리케이션에 적합합니다. 활성 영역이 1mm 이상인 제품은 넓은 사용 면적, 적은 노이즈, 높은 션트 저항을 제공하므로 신호가 약해도 감도가 높습니다. 해당 제품의 패키지 종류로는 TO-46/TO-18/TO-5 패키지가 있으며 패키지에 따라 볼 렌즈 혹은 양면 무반사(AR) 코팅 윈도우가 포함되어 있습니다. 해당 제품은 적외선 레이저 정렬, 의료 진단, 화학 분석을 비롯한 다양한 연구 및 OEM 어플리케이션에 적합합니다.
참고: 제품의 칩 가장자리 부분의 불균일성으로 인해 디텍터의 반응성이 저하될 수 있으므로 입사광을 중앙으로 모으려면 초점 렌즈나 핀홀을 사용하는 걸 권장합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®