제품이 장바구니에 추가됨

170mm, 355nm JENar™ Silverline™ F-Theta Scanning Lens

Jenoptik 상세 정보 보기
×
재고 번호 #16-771 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 11,014,200
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 11,014,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
586840
Type:
JENar Silverline F-Theta
Note:
Damage Warning: Not recommended for picosecond and femtosecond laser pulses.
Protective Window:
#17-698: One Included
Manufacturer:
Jenoptik

Physical & Mechanical Properties

Maximum Diameter (mm):
146 +0/-0.2
Weight (g):
1850
X/Y Mirror Angle (°):
±8.9
Flange Distance (mm):
315.8
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
10
Maximum Length (mm):
106.6

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
170.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Scan Angle (°):
±25
Scan Field (mm):
100 x 100
Telecentricity (°):
F-Theta Only: 4.80
With Scanner: 4.80
Working Distance (mm):
235.8
Wavelength Range (nm):
355
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1.0 J/cm2 * (τ/[ns])0.40
1.0 MW/cm2
Scan Field Diameter (mm):
140
Focus Size Diameter, 1/e2 (μm):
11
GDD Specification (fs2):
8490
Damage Threshold, Pulsed:
1.0 J/cm2 * (τ/[ns])0.40
Damage Threshold, CW:
1.0 MW/cm2

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M85 x 1

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고출력 레이저 용도를 위해 저흡수 용융 실리카 기판으로 제조
  • 최대 328mm x 328mm의 대형 스캔 영역
  • 높은 손상 임계치와 낮은 Telecentricity 오류
  • Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses 또한 이용 가능

Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta Scanning Lenses는 이미지 면에서 평평한 시야를 제공하고 저흡수 용융 실리카 기판으로 제조되어 고출력 레이저 용도에 사용하기 적합합니다. 이 F-Theta 렌즈는 능동 냉각 기능 없이도 최대 4킬로와트의 빔 출력을 처리할 수 있도록 높은 레이저 손상 임계치를 제공하며, 266nm - 1100nm 범위의 다양한 파장을 이용할 수 있습니다. 또한 최대 328mm x 328mm의 대형 스캔 영역, 낮은 telecentricity 오류, 회절 한계 이미지 품질을 특징으로 하여 전체 스캔 범위에 걸쳐 일관성 높은 스폿과 높은 처리량을 자랑합니다. 이 밖에도 특수한 기구적 적층 기술(특허출원)을 가지고 있어 열로 인한 응력을 보정할 뿐만 아니라 광학 부품의 안정성을 향상시켜 OEM 시스템의 고정밀 조절 및 위치 제어가 가능합니다. Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta Scanning Lenses는 고출력 및 단펄스 Nd:YAG, Yb:doped, 광섬유 레이저 광원 용도로 특수 설계된 제품으로서 galvanometerbeam expander와 함께 사용됩니다.

Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses나 당사 웹사이트에는 없는 JENar™ Silverline™ F-Theta Scanning Lenses가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;