제품이 장바구니에 추가됨

15mm Dia. x 30mm FL, Commercial Grade, Plano-Convex Lens

×
재고 번호 #23-085 재고정리 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 29,700
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 29,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
15.00 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
6.00
Edge Thickness ET (mm):
1.27
Clear Aperture CA (mm):
14.00

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
30.00
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-SK18
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
19.16
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

Plano convex lenses(PCX)는 한 쪽 면은 평면이고 다른 쪽은 바깥쪽으로 휘어진 곡면으로서 positive focal length를 갖고 있습니다. PCX는 이미징 용도에서 빛을 모아 한 곳에 집중시키는 데 아주 적합합니다. Emitters, detectors, lasers 및 fiber optics와 관련된 다양한 용도에도 유용합니다. MgF2 AR 코팅은 VIS 스펙트럼에서 향상된 투과율을 제공합니다.

Commercial Grade MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses는 저렴한 가격에 일반적인 품질을 제공합니다.

제품자료

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;