제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

15mm Dia. x 25mm FL, NIR II Coated, Achromatic Lens

×
재고 번호 #45-826 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 188,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 188,500 개당
수량 6-25 KRW 150,800 개당
수량 26-49 KRW 142,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
15.00 +0.0/-0.025
Clear Aperture CA (mm):
14.00
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
9.35 ±0.20
Center Thickness CT 1 (mm):
5.65 ±0.10
Center Thickness CT 2 (mm):
3.70 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
7.10
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
19.49
Focal Length Specification Wavelength (nm):
880.00
Radius R1 (mm):
14.94
Radius R2 (mm):
-14.94
Radius R3 (mm):
-120.18
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
1.67
Numerical Aperture NA:
0.30
Coating:
NIR II (750-1550nm)
Coating Specification:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
750 - 1550

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • NIR 스펙트럼(750 - 1100nm 파장 대역)에서 향상된 해상도와 더 작은 스폿 크기를 제공하도록 설계
  • 흑백 조명의 구면 수차가 2μm로 감소
  • BBAR 코팅 처리로 750 - 1550nm에서 1% 미만의 반사율

해당 제품은 750 - 1100nm 파장 대역의 다색광(polychromatic light)으로 가장 작은 스폿 크기를 제공하도록 설계되었습니다. 가시광선을 사용하는 표준 이중 렌즈 대신 해당 제품을 사용하면 다색광으로 RMS 스폿 직경을 43μm에서 22.5μm로 줄일 수 있습니다. 흑백 조명으로 초점을 맞출 때는 스폿 크기가 더 작아집니다. 해당 제품은 구면 수차를 줄였으며 최대 2μm 파장의 흑백 조명과 함께 사용할 때 우수한 성능을 발휘합니다. 주요 어플리케이션으로는 NIR 이미징 렌즈, NIR 레이저 포커싱 및 확장, 광섬유 및 NIR LED 렌즈 포커싱/시준 등이 있습니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.