제품이 장바구니에 추가됨

15mm Dia., 0.7mm Thick, Coherent® Uncoated Polycrystalline CVD Diamond Window

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #74-076 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,307,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 5,307,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
13.50
Diameter (mm):
15.00 ±0.05
Thickness (mm):
0.70 ±0.10
Parallelism (arcmin):
<5
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond
Index of Refraction (nd):
2.38 @ 10.6µm
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
300 - 25000

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • UV, FIR, Microwave 스펙트럼 구간에서 높은 투과율
  • 고출력 레이저와 사용할 수 있는 높은 열전도율
  • 뛰어난 경도(Hardness)로 스크래치에 대한 높은 내성
  • II-VI가 제조한 제품

II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows는 자외선(UV), 원적외선(FIR), 마이크로파 파장 스펙트럼 구간에서 높은 투과율을 특징으로 합니다. II-VI사에 의해 플라즈마 화학 증기 증착 처리된 다이아몬드로 제조된 이 윈도우는 높은 순도와 균일성, 뛰어난 스크래치 내성을 제공합니다. 또한 화학적 내성이 우수하고 생체적합성을 가지고 있어 의료 용도에서 뿐만 아니라 거친 환경에서도 사용이 가능합니다. II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows는 기타 적외선 소재보다 열전도율이 높고 흡수율이 낮기 때문에 빔 품질에 미치는 영향을 최소화할 수 있어 고출력 CO2 레이저의 exit window로 사용됩니다. 이외에도 다이아몬드 기반의 핵 검출기, 일반 마이크로파 엔지니어링 그리고 다중 스펙트럼 광학 시스템에서 microwave window처럼 사용하는 등의 주요 용도가 있습니다.

참고: 맞춤 코팅의 경우에는 무반사(AR) 및 고반사 코팅을 적용할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.