제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

15mm Dia 0.50 NA, VIS Coated, UV Fused Silica Aspheric Lens

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses
×
재고 번호 #49-587 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 796,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 796,100 개당
수량 6-10 KRW 716,300 개당
수량 11-25 KRW 668,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
15.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤5
Clear Aperture CA (mm):
13.5
Edge Thickness ET (mm):
2.43
Center Thickness CT (mm):
7.25 ±0.1
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
15.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.50
Back Focal Length BFL (mm):
10.029
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
Coating:
VIS (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm
Surface Quality:
60-40
f/#:
1.00
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
66.67

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 낮은 열팽창 계수
  • 정밀 및 고정밀 옵션
  • 높은 개구수(NA)로 처리량 극대화

TECHSPEC® UV Fused Silica Aspheric Lenses는 비구면 렌즈의 장점에 최첨단 그라인딩 및 폴리싱 장비의 제조력이 결합된 제품입니다. Prescription data를 이용할 수 있는 이 용융 실리카 광학 렌즈는 설계가 용이하며 복잡한 광학 시스템에도 손쉽게 결합될 수 있습니다. 또한 집광력과 포커싱 성능의 최적화를 위해 낮은 f/#를 보유하며 광학 수차를 제거하고 기타 고위 수차를 최소화하기 위해 컴퓨터로 최적화 처리 과정을 거칩니다. UV 용융 실리카 기판은 낮은 열팽창 계수를 특징으로 합니다.

제품자료

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.