제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

140mm Dia x 1900.2mm FL Achromatic Lens, Mtd

×
재고 번호 #54-569 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,218,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 2,218,500 개당
수량 6-25 KRW 1,885,000 개당
수량 26-49 KRW 1,776,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
140.00 +0.00/-0.12
Clear Aperture CA (mm):
123.00
Centering (arcmin):
5.00
Center Thickness CT 1 (mm):
15.42
Center Thickness CT 2 (mm):
10.92
Radius R4 (mm):
-2704.01
Edge Thickness ET (mm):
28.61
Construction:
Mounted, Airspaced 0.10mm
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
1,900.24
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
1887.58
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
1,131.72
Radius R2 (mm):
-780.87
Radius R3 (mm):
-779.37
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
f/#:
14.8
Numerical Aperture NA:
0.03
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
33.07
Mounting Threads:
M138 x 1.0

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 접합 또는 공기층 디자인으로 제공
  • 결합이 용이한 마운트 버전 이용 가능
  • MgF2 무반사(AR) 코팅 처리

TECHSPEC® Large Precision Achromatic Lenses는 지정된 파장 범위에서 근회절 한계 성능을 제공합니다. 색이 보정된 이 아크로매틱 렌즈는 접합 또는 공기층 디자인으로 제공됩니다. 마운트 버전에는 male mounting thread가 있어 광학 시스템과의 결합이 용이합니다. 비마운트 air-spaced achromatic lens에는 Adhesive foil spacer와 마운팅 설명서가 포함됩니다.

제품자료

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;