제품이 장바구니에 추가됨

13mm Dia. x 1mm Thickness Uncoated, Sodium Chloride Window

×
재고 번호 #68-812 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 93,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 93,500 개당
수량 11-25 KRW 84,100 개당
수량 26-49 KRW 79,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
13.00 ±0.50
Thickness (mm):
1.00 ±0.50
Dimensional Tolerance (mm):
±0.50
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.25
Young's Modulus (GPa):
39.98
Knoop Hardness (kg/mm2):
18.20

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Chloride (NaCl)
Index of Refraction (nd):
1.544
Surface Quality:
60-40
Abbe Number (vd):
42.89
Wavelength Range (nm):
250 - 16000

Material Properties

Density (g/cm3):
2.17
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
44
Solubility, in 100g of H2O @ 273K (g):
35.70

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

Sodium Chloride (NaCl)는 일반적으로 FTIR spectroscopy에 사용되는 material입니다. NaCl는 상대적으로 저가의 cubic crystalline material이며 250nm – 16μm에서 훌륭한 투과성을 보입니다. 이러한 광대역 상에서 굴절률의 값의 범위는 1.4-1.6 사이가 됩니다. 본래 흡습성이 있으나 샘플은 수분을 포함하지 않습니다. Sodium Chloride window는 급격한 온도 변화에 의한 열충격에 민감하지만 400°C까지 사용이 가능합니다. Density는 2.17 g/cm3이고 Knoop Hardness는 18.2입니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;