제품이 장바구니에 추가됨

13.3μm 25mm Diameter, IR Shortpass Filter

×
재고 번호 #21-258 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,044,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,044,000 개당
수량 6-25 KRW 942,500 개당
수량 26-49 KRW 896,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Shortpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
1.00 ±0.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥3.0
Cut-Off Wavelength (nm):
13,300.00
Cut-Off Wavelength (μm):
13.3
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium
Rejection Wavelength (nm):
14100 - 19500
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
≥85
Transmission Wavelength (nm):
8000 - 12000
Transmission Wavelength (μm):
8 - 12
Cut-Off Tolerance (%):
±2
Rejection Wavelength (μm):
14.1 - 19.5

Environmental & Durability Factors

Durability:
MIL-C-48497A, Section 4.5.3

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 251:

제품설명

  • 넓은 적외선 파장 범위에서 85% 이상의 평균 투과율
  • 차단 대역에서 OD 3.0 이상의 차단율
  • 환경 및 의료 용도에 적합한 일반적인 파장

Infrared (IR) Shortpass Filters는 투과 대역에서 85% 이상의 평균 투과율 및 차단 대역에서 OD 3.0 이상의 차단율을 제공하도록 설계되었습니다. 3.95 - 13.3μm 범위의 컷오프 파장을 가진 이 숏패스 필터는 적외선 스펙트럼 전반에 걸쳐 커버리지를 제공합니다. 또한, 내구성이 뛰어난 코팅과 광학 품질의 실리콘 및 게르마늄 기판으로 제조되어 고품질 광학 부품을 위한 일반적인 클리닝 및 취급에도 견딜 수 있습니다. Infrared (IR) Shortpass Filters는 환경 과학, 생명 과학, 의료 진단 분야에 필요한 각종 이미징 및 감지 용도에 사용하기 적합합니다. 이 필터를 Infrared (IR) Longpass Filters와 함께 사용하면, 맞춤형 bandwidth filter가 생성되어 광학 시스템을 정밀하게 조절할 수 있습니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.