제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm VIS 0° λ/4 Fresnel Rhomb Retarder

×
재고 번호 #36-140 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 461,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 461,100 개당
수량 6+ KRW 427,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fresnel Retarder

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
9.45 x 9.45
Dimensional Tolerance (mm):
±0.10
Bevel:
Protective as needed
Width (mm):
12.70

Optical Properties

Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Retardance:
λ/4
Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Entrance and Exit Surface (mm):
12.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 2%의 Retardance 변동을 갖는 광대역 성능
  • 12.7mm와 25.4mm 옵션 이용 가능
  • λ/4 Retardance 옵션

TECHSPEC® Fresnel Rhomb Retarders는 532nm와 1064nm의 설계 파장을 이용할 수 있는 제품입니다. 특정 각도를 활용하는 Fresnel rhomb retarders는 내부에서 각각의 빛을 반사시켜 총합 λ/4의 retardance를 만들어냅니다. 또한 retarder 디자인마다 VIS 0° 또는 NIR II 코팅과 짝을 이루어 광대역 파장에 걸쳐 효과적인 투과율을 제공합니다. TECHSPEC® Fresnel Rhomb Retarders는 특정 파장 범위에서 2% 미만의 retardance를 전달하며 다이오드 및 광섬유 용도와 사용하도록 최적화가 되어있습니다.

코팅 곡선

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.