제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Square x 25 FL, 355nm AR Coated, Laser Grade PCX Cylinder Lens

×
재고 번호 #13-477 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 352,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 352,400 개당
수량 6-25 KRW 317,100 개당
수량 26-49 KRW 301,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Center Thickness CT (mm):
3.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture CA (mm):
11.43 x 11.43
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.025
Dimensions (mm):
12.7 x 12.7
Edge Thickness ET (mm):
1.08
Axial Twist (arcmin):
<3

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
f/#:
2
Numerical Aperture NA:
0.25
Coating:
Laser V-Coat (355nm)
Back Focal Length BFL (mm):
22.94
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 355nm
Design Wavelength DWL (nm):
355
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
11.46
Surface Quality:
20-10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Plano Axis Wedge (arcmin):
<3
Power Axis Wedge (arcmin):
<4.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Nd:YAG 고조파를 위한 0.25% 미만의 반사율
  • 3 Arcminute 미만의 Wedge 허용오차
  • 용융 실리카 기판

TECHSPEC® Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses는 호환성 저하를 촉진하기 위해 geometric wedge의 허용오차를 타이트하게 적용해서 제작됩니다. 이와 같은 레이저 라인의 실린더 렌즈는 레이저 등급의 광학 스펙을 특징으로 하기 때문에 평평한 표면과 원통형 표면 둘 다 20-10 surface quality와 λ/4 surface irregularity를 제공합니다. TECHSPEC® Laser Grade Laser Line Cylinder Lens는 특정 laser induced damage threshold와 더불어 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm AR 코팅 버전으로 이용할 수 있습니다. 이러한 용융 실리카 렌즈는 요건이 까다로운 레이저 머시닝 및 의료 용도에 적합합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.