TECHSPEC® Uncoated Concave Laser Mirrors는 20-10의 표면 품질도와 λ/10의 불균일성을 제공하는 고정밀 제품으로서 레이저 빔을 포커싱하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 용융 실리카 기판으로 제조되는 이 concave laser mirror는 열충격에 대한 내성이 있으며 25mm - 500mm 범위의 초점 길이로 제공됩니다. TECHSPEC® Uncoated Concave Laser Mirrors는 온도 변화가 심한 환경에서 사용하기 적합합니다. 보호 금속 코팅 및 유전체 미러 코팅을 비롯한 맞춤형 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®