제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Dia. x 44.5mm FL, NIR I, Inked, Plano-Convex Lens

×
재고 번호 #62-582-INK 품절/문의요망
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 82,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 82,700 개당
수량 10-24 KRW 74,000 개당
수량 25-49 KRW 66,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 ±0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
2.75 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
1.86
Clear Aperture CA (mm):
11.7
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
44.50 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
42.69
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
23.00
f/#:
3.5
Numerical Aperture NA:
0.14
Wavelength Range (nm):
600 - 1050
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

해당 제품은 양(+)의 초점 거리를 가지므로 이미징 어플리케이션에서 빛을 모으고 초점을 맞추는 데 적합합니다. 또한, 이미터(emitter),디텍터, 레이저, 광섬유 등과 관련된 여러 어플리케이션에도 유용합니다. 해당 제품은 다양한 직경 및 초점 거리 옵션이 제공됩니다. 동일한 설계가 적용된 해당 제품군은 비코팅 옵션과 MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR IIVIS-EXTYAG-BBAR 등의 BBAR 코팅 옵션도 제공됩니다.

제품자료

N-BK7

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;