제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Dia. x 300mm ROC, Uncoated, Convex Laser Mirror

×
재고 번호 #27-604 신제품 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 174,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 174,000 개당
수량 6-25 KRW 165,300 개당
수량 26+ KRW 161,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Convex Mirror

Physical & Mechanical Properties

Center Thickness CT (mm):
5.93
Clear Aperture CA (mm):
5.93
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.12
Edge Thickness ET (mm):
6.00 ±0.2
Clear Aperture (%):
90
Back Surface:
Commercial Polish

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Radius R1 (mm):
300.00
Surface Quality:
20-10
Coating:
Uncoated
Effective Focal Length EFL (mm):
6.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고정밀 용융 실리카 미러 기판
  • 다양한 직경 및 초점 거리 선택 가능
  • 맞춤형 코팅 옵션 제공

해당 제품은 레이저 빔 포커싱 어플리케이션에 적합한 20-10의 고정밀 표면 품질이 특징입니다. 용융 실리카 기판이 사용된 볼록 거울로 열충격에 강하며 초점 거리는 25 - 500mm입니다. 해당 제품은 온도 변화가 심한 환경에 놓인 어플리케이션에 적합합니다. Protected Metal 코팅, 유전체 미러 코팅 등의 맞춤형 코팅 옵션을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;