제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Dia. x 1000mm ROC, Uncoated, Concave Laser Mirror

TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

×
재고 번호 #27-596 신제품 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 156,600
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 156,600 개당
수량 6-25 KRW 147,900 개당
수량 26+ KRW 142,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.12
Back Surface:
Commercial Polish
Center Thickness CT (mm):
5.98
Clear Aperture (%):
90
Edge Thickness ET (mm):
6.00 ±0.2

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Effective Focal Length EFL (mm):
500.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Radius R1 (mm):
1,000.00
Surface Quality:
20-10
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Radius of Curvature (mm):
1,000.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 레이저 포커싱 용도에 적합
  • 고정밀 용융 실리카 기판
  • 맞춤형 코팅 옵션 이용 가능

TECHSPEC® Uncoated Concave Laser Mirrors는 20-10의 표면 품질도와 λ/10의 불균일성을 제공하는 고정밀 제품으로서 레이저 빔을 포커싱하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 용융 실리카 기판으로 제조되는 이 concave laser mirror는 열충격에 대한 내성이 있으며 25mm - 500mm 범위의 초점 길이로 제공됩니다. TECHSPEC® Uncoated Concave Laser Mirrors는 온도 변화가 심한 환경에서 사용하기 적합합니다. 보호 금속 코팅 및 유전체 미러 코팅을 비롯한 맞춤형 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;