제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer

Mounted Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer

×
재고 번호 #34-314 12개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,761,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 1,761,800 개당
수량 11+ KRW 1,493,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
8.5
Diameter (mm):
12.50
Thickness (mm):
5.80
Dimensional Tolerance (mm):
±0.4
Construction:
Wire Grid
Alignment Tolerance (°):
±1.0

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
±20 without depolarization
Extinction Ratio:
5000:1 @ 3200nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
>80 (Typical) @ 450nm
Wavelength Range (nm):
300 - 3200

Material Properties

Thermal Expansion:
5.5 x 10-7/°C

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +200

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • S-Polarized Light 반사
  • P-Polarized Light 투과
  • UV부터 IR에 이르기까지의 탁월한 성능

Ultra Broadband Wire Grid Polarizers는 2개의 Fused Silica windows 사이에 끼어 있는 알루미늄 MicroWires 박막으로 구성되어 있습니다. multi-wavelength 용도로 디자인된 이 polarizers는 UV부터 IR에 이르기까지 열 저항성 및 성능이 탁월합니다.

참고: 입력 beam은 참조 표시가 되어 있는 커버 글래스 면을 향해야 하며, 참조 표시 기호는 투과 axis의 방향을 가리키기도 합니다.

Wire Grid Polarizers는 첫 번째 윈도우에 MicroWires를 부착한 뒤 wire grid 표면에 와이어 손상을 막기 위한 얇은 커버 글래스를 씌워 만듭니다. 빛은 wire grid 표면의 복굴절(birefringent) 특성에 의해 편광됩니다. 입사광이 wire grid에 충돌하면 P-Polarized 빛이 유전체에 접촉되고 투과되는 반면, S-Polarized 빛은 미러에 접촉되어 반사됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;