제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Dia. x 40mm FL, Uncoated, Best Form Spherical Lens

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
재고 번호 #22-565 13개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 137,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 137,800 개당
수량 10-25 KRW 124,000 개당
수량 26-49 KRW 110,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Double-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Bevel:
Protective as needed
Center Thickness CT (mm):
2.40 ±0.05
Edge Thickness ET (mm):
1.31
Clear Aperture CA (mm):
11.25

Optical Properties

Back Focal Length BFL (mm):
38.65
Effective Focal Length EFL (mm):
40.00
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
10-5
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Radius R1 (mm):
98.15
Radius R2 (mm):
22.38
f/#:
3.2
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Numerical Aperture NA:
0.16
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 비대칭 설계를 적용해 정밀한 포커싱이 가능하고 스폿 크기가 작음
  • 비코팅 용융 실리카 기판을 사용하며 표면 품질은 10-5
  • 고출력 레이저 용도에 적합

해당 제품은 표면을 비대칭적으로 설계한 양면 볼록(DCX) 렌즈로 구면에서의 스폿 크기가 아주 작습니다. 또한, 표면 품질이 10-5이고, UV 용융 실리카 기판을 사용하며, Laser Grade Aspheric Lens의 대체품으로 사용할 수 있습니다. 보편적인 직경을 갖고, 초점 거리가 다양하며, 정밀한 포커싱이 필요한 광학 시스템에 손쉽게 결합할 수 있습니다. 해당 제품은 비구면 렌즈 설계 비용을 들이지 않고 구면 수차를 줄였으며 평면-볼록(PCX) 렌즈보다 훨씬 뛰어난 성능을 갖도록 최적화되어 있습니다. 비구면 렌즈와 달리 이 렌즈는 대구경 회절 한계 성능이 필요하지 않은 정밀 레이저 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요