제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Dia. x 25mm FL NIR II Coated Calcium Fluoride PCX Lens

TECHSPEC Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses

×
재고 번호 #22-526 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 313,200
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 313,200 개당
수량 6-25 KRW 250,900 개당
수량 26-49 KRW 234,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
3.50 ±0.1
Edge Thickness ET (mm):
1.66
Clear Aperture CA (mm):
11.5
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00 @ 266nm
Back Focal Length BFL (mm):
22.61
Coating:
NIR II (750-1550nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2)
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
Radius R1 (mm):
11.55
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Wavelength Range (nm):
200 - 7000
Axis Orientation:
Random

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 낮은 굴절률
  • 진공 등급의 UV 기판
  • 비코팅, VIS-NIR, NIR II Broadband AR 코팅 옵션

TECHSPEC® Calcium Fluoride Plano-Convex Lenses는 UV부터 중파 IR 스펙트럼에 이르기까지 탁월한 성능을 필요로 하는 까다로운 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® Calcium Fluoride PCX Lenses는 굴절률이 낮고 손상 임계치(damage threshold)가 높으며 광축 및 반경 응력(radial-stress) 복굴절이 낮기 때문에 엑시머 레이저와 사용하거나 IR 시스템과 결합해서 사용하기 아주 적합합니다. 또한 플루오르화 칼슘은 용해도가 낮고 플루오르화 기반의 유사한 기판보다 우수한 경도를 제공함에 따라 이 PCX 렌즈는 거친 환경에 노출되어도 문제없이 사용할 수 있습니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;