제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Dia. 750 - 1100nm Broadband λ/10 Mirror

×
재고 번호 #87-378 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 133,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 133,400 개당
수량 6-25 KRW 107,300 개당
수량 26-49 KRW 100,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
3.00 ±0.20
Back Surface:
Commercial Polish
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Ground, 0.5mm max bevel
Parallelism (arcmin):
<0.5

Optical Properties

Coating Type:
Dielectric
Coating:
Dielectric Mirror (750-1100nm)
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Wavelength Range (nm):
750 - 1100
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Angle of Incidence (°):
0-45
Coating Specification:
Ravg >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 750 - 1100nm (0°)
Surface Quality:
20-10
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LIDT 제공
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 입사각이 0 - 45°인 편광에 맞게 설계

해당 제품은 다중 레이저 광원을 이용하는 빔 조향 및 반사 어플리케이션에 적합합니다. 반사율이 99% 이상으로 금속 코팅 처리된 미러보다 더 우수하며, 에너지 손실을 줄임으로써 시스템 성능을 향상시킵니다. 제품의 용융 실리카 기판은 내구성이 뛰어나며 열팽창 계수가 낮고 내마모성이 높습니다. 또한, 자외선(UV) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼을 커버해야 하는 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.