제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Dia., 2mm Thick, Calcium Fluoride (CaF2) Diffuser

IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers

×
재고 번호 #19-732 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 258,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 258,100 개당
수량 11-25 KRW 232,000 개당
수량 26-49 KRW 219,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
IR Diffuser
Note:
Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ∼0.75 microns

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Edges:
Fine Ground
Thickness (mm):
2.00 ±0.10

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wavelength Range (nm):
300 - 7000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 고르게 연마된 첫 번째 표면을 통해 균일한 확산 제공
  • 굴절률이 낮아 처리량 극대화
  • 광대역 투과 파장 범위

해당 제품은 고르게 미세 연마된 첫 번째 표면을 통해 VIS 및 IR 스펙트럼에서 균일한 확산을 제공합니다. 투과 파장 범위가 각각 600 - 12000nm과 300 - 7000nm인 ZnSe 및 CaF2 옵션이 제공되는 제품으로 간섭/비간섭 광원과 함께 사용할 수 있습니다. CaF2 제품은 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 처리량이 극대화됩니다. 또한, 레이저 교정 시스템이나 VIS-IR 광원을 사용하는 일반적인 확산 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;