제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Dia., 1mm Thick, SWIR AR Coated λ/4 N-BK7 Window

×
재고 번호 #70-280 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 165,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 165,300 개당
수량 6-25 KRW 132,000 개당
수량 26-49 KRW 123,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
11.25
Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.25
Thickness (mm):
1.00 ±0.10
Parallelism (arcmin):
<1
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.21
Young's Modulus (GPa):
82
Knoop Hardness (kg/mm2):
610.00

Optical Properties

Coating:
BBAR (1650-3000nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Index of Refraction (nd):
1.516
Surface Quality:
60-40
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Abbe Number (vd):
64.17
Coating Specification:
Ravg <1% @ 1650 - 3000nm @ 0° AOI
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm @ 0° AOI
Wavelength Range (nm):
1650 - 3000
Surface Flatness (P-V):
λ/4

Material Properties

Density (g/cm3):
2.51
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 2 - 200mm 크기의 원형/정사각형 제품
  • 8가지 BBAR 코팅 옵션 제공
  • 표준 N-BK7 윈도우 최다 보유
  • Ultra-Thin N-BK7 Window 보유

해당 제품은 산업 및 저출력 레이저 어플리케이션에 적합합니다. 공차가 높도록 설계되어 빔 왜곡과 산란을 최소화합니다. 광대역 코팅 옵션 선택 시 이러한 정밀 윈도우의 파장 대역이 가시광선(VIS)부터 근적외선(NIR)에 이르는 스펙트럼으로 확장됩니다. 또한, 2 - 200mm 크기의 원형/정사각형 제품으로 제공됩니다.

참고: 해당 제품군에 새로 추가된 제품은 사양에 표면 평탄도 대신 투과 파면 왜곡(TWD)이 명시될 수 있습니다. 두 사양의 차이점에 관한 자세한 내용은 어플리케이션 노트 중 'Understanding Optical Windows(광학 윈도우 이해하기)'를 확인하세요.

제품자료

N-BK7

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;