제품이 장바구니에 추가됨

12.5 x 12.5mm 220 Grit Ground Glass Diffuser

×
재고 번호 #62-617 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 31,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 31,200 개당
수량 11+ KRW 26,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ground Glass Diffuser
Note:
Sandblasted on first surface

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
±0.76
Dimensions (mm):
12.50 x 12.50
Edges:
Cut
Grit: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
220
Thickness (mm):
1.60
Width (mm):
12.50
Length (mm):
12.50

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Wavelength Range (nm):
350 - 2000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 크기 옵션: 5mm 직경 - 250mm x 250mm
  • 산란에 의한 손실이 낮음
  • 고르게 연마된 표면을 통해 균일한 확산 제공
  • 용융 실리카 기판 제품 보유

해당 제품은 높은 공차의 고품질 그라운드 글래스로 구성되어 있어 다양한 산업 어플리케이션에 적합합니다. 플로트 글래스 기판은 가시광선 투과율이 뛰어나며 일반적인 확산 어플리케이션에 적합합니다. 120방(grit), 220방 또는 600방으로 샌드블라스트 처리를 하여 글래스에 확산 표면을 만듭니다. 샌드블라스트 처리 시 두 번의 직교 과정을 거치면서 전체 표면에서 고르게 확산됩니다. 산란 효과는 낮은 산란 손실과 중간 정도의 확산 사이에서 절충한 수준입니다. 주요 어플리케이션으로는 스크린, 조명 확산, 타깃 등이 있습니다.

필요한 제품을 찾을 수 없으신가요? 맞춤형 제작 견적을 바로 확인해 보세요.

제품자료

Quote Your Size

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;