에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
TECHSPEC® Truncated Precision Aspheric Lenses는 당사 제품인 TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses를 절삭한 버전입니다. 이 비구면 렌즈는 0.25µm RMS의 비구면 형상 오류를 달성하기 위해 CNC 연마 가공을 거친 뒤 정사각형 혹은 사각형으로 커팅 처리가 됩니다. 이처럼 정밀한 비구면 형상 오류를 제공하는 이 렌즈는 구면 수차 보정을 필요로 하는 까다로운 이미징 또는 레이저 시스템에 사용하기 적합합니다. 소형 크기의 공간 절약형 TECHSPEC® Truncated Precision Aspheric Lenses는 의료 장비, 생명 과학 기기, 산업용 레이저 시스템에 결합해서 사용하기 적합합니다. 고객의 어플리케이션 요건에 따라 TECHSPEC® Aspheric Lens를 절삭한 버전이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®