| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 555,400 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 498,800 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 471,300 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 확산된 탑햇(top hat) 빔 프로파일을 1차원으로 변환하는 데 사용되며 확산각 옵션으로 25°와 125°가 제공됩니다. 해당 제품을 쌍으로 사용하면 엣지 슬로프(기울기)가 가파르고 균일도가 높은 정사각형/직사각형의 출력 프로파일을 2차원으로 확산시킬 수 있습니다. 또한, 표준 Ground Glass Diffuser보다 투과율과 균일도가 향상된 제품입니다. 해당 제품은 제로 오더와 핫스폿이 없는 눈에 안전한 ROE(Refractive Optical Element, 굴절 광학 요소)입니다. 해당 제품은 LiDAR, HUD(Head-Up Display), 비행시간 감지, 3D 센싱 및 머신 비전 어플리케이션에 적용하는 데 적합합니다.
참고: 해당 제품은 최소 2.5mm Fw/e²의 빔 크기로 시준된 광원과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 또한, 발산형 빔이나 빔 어레이를 함께 사용하면 출력 프로파일이 바뀝니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®