제품이 장바구니에 추가됨

1200 Grooves, 12.5 x 25mm, 250nm Ruled Diffraction Grating

Reflective Ruled Diffraction Gratings

×
재고 번호 #41-039 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 174,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 174,000 개당
수량 10-24 KRW 156,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Reflective Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.5 x 25.0 ±0.5
Clear Aperture (%):
90
Construction:
Ruled Grating
Direction of Grooves:
Parallel to Short Dimension
Length (mm):
25.00
Thickness (mm):
9.50 ±0.5
Width (mm):
12.50
Alignment of Grooves to Edge (°):
±0.5

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
1200
Blaze Wavelength (nm):
250
Blaze Angle (°):
8.62
Coating:
Bare Aluminum
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Absolute Peak Efficiency, Typical (%):
71 , true for p-plane
Peak Efficiency Avg, Typical (%):
>65

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 최대 80%의 효율성
  • 베어 알루미늄 코팅
  • 250 - 1600nm 구간에서 블레이즈(Blaze) 파장 옵션

회절 격자는 다색 (백색) 빛의 파동을 분리하고 회절시키는 광학 기구입니다. 각 격자는 매우 정밀한 원판 격자로 복제됩니다. 아래에 조제 과정이 설명되어 있습니다.

고 효율성이 가장 중요하다면 이 고품질의 홈낸 격자는 필요로 하시는 모든 격자 요소를 충족시켜 줄 것입니다. 격자는 크기와 홈 간격, 그리고 블레이즈 파장으로 선택이 가능합니다. 이론적인 해상력은 원판 격자에 mm당 홈 개수와 비례합니다. 블레이즈 각과 홈 간격은 격자가 최고의 효율을 보일 수 있는 특정 파장과 파장 범위를 결정합니다.

Ruled 회절 격자는 다양한 단색화장치 연구와 학업, 산업 등에 용도에 사용 가능합니다. 대부분의 상업용 분광광도계는 (UV, VIS, IR, 형광, 라만, 원자 흡광) 회절 격자를 이용하여 특정한 파장을 선택하거나 파장 부분을 스캔 합니다. 일반적으로 복제된 홈 낸 격자는 높은 효율과 처리율이 필요할 때 사용되어야 합니다. 복제된 홀로그래픽 격자는 최소의 미광과 고 해상도가 필요 할 때 사용되어야 합니다. 주의: 홈 낸 격자와 홀로그래픽 격자 모두 다 회손율이350 milli-joules/cm2 이고 CW 레이저는40 Watts/cm2입니다.

Gratings 취급법: Gratings는 취급 시 지문이나 에어로졸에 손상을 입을 수 있으므로 특별한 주의가 요구됩니다. 단, Gratings의 가장자리 쪽으로만 다루어야 합니다. Grating 제품 클리닝 시, 당사로 먼저 문의주십시오.

Manufacturing of Ruled Gratings

홈낸 회절격자는 “master grating”이라고 알려진 광학적으로 평평한 알루미늄이 코팅된 기반에 간격이 좁고 일직선으로 평행한 홈을 그어 만들어집니다. 정밀하고 interferometer로 조절된 홈을 긋는 엔진들은 준비된 기반에 매우 가는 다이아몬드 틀로 원하는 각의 (블레이즈 각도로 알려진) 톱날 모양을 제작합니다. 복제 단계는 이 원판 격자에 매우 얇은 분리 층을 진공 증창-코팅하는것으로 시작됩니다. 알루미늄 코팅이 분리된 층 위에 장착됩니다. 에폭시 코팅된 평평한 유리 기반은 층으로 된 원판 위에 올려져 홈이난 면을 복제합니다. 합친 층이 경화되며 master grating으로부터 분리가 되면 완성입니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;