제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Uncoated, High Tolerance Fused Silica Right Angle Prism

TECHSPEC High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
재고 번호 #47-201 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 161,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 161,000 개당
수량 6-25 KRW 129,100 개당
수량 26-49 KRW 120,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.1
Bevel:
Protective as needed
Length of Hypotenuse (mm):
14.10
Length of Legs (mm):
10.00

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
±40
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Pyramid Tolerance (arcmin):
±1
Image Orientation:
Left-Handed
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • ±40 Arcsecond Angle 허용 오차
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함

Right angle 프리즘은 보통 이미지 경로를 굴절시키거나 빛의 방향을 90° 변경하는 데 사용됩니다. 이를 통해 좌측 이미지를 생성하나, 프리즘 위치에 따라 이미지가 반전 또는 역전될 수 있습니다. Right angle 프리즘은 또한 이미지/빔 변위를 위해 결합해 사용할 수도 있습니다. TECHSPEC® High Tolerance Fused Silica Right Angle Prism은 낮은 arcsecond angle 허용 오차를 갖고 있고 다양한 UV, VIS, NIR 용도에 사용되는 정밀 UV 용융 실리카를 이용해 제작됩니다.

제품자료

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;