제품이 장바구니에 추가됨

10mm FL, 632nm, Visible Metalens Plate

×
재고 번호 #86-931 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,087,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 1,087,500 개당
수량 10+ KRW 978,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Black absorptive aperture applied to metasurface

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+/-0.2
Thickness (mm):
0.70 ±0.07
Outer Dimensions (mm):
20.0 x 20.0
Inner Diameter (mm):
4

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
10.00 ±2%
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Eagle XG
Numerical Aperture NA:
0.196
Coating:
Broadband 420-670nm AR Coating, backside Protective Overcoat, frontside
Coating Specification:
Broadband 420-670nm AR-Coating (Back surface only)
Rabs ≤1% from 420-670nm
Ravg ≤0.4% from 420-670nm
Design Wavelength DWL (nm):
632
Index of Refraction (nd):
1.5198 (435.8 nm), 1.5078 (643.8 nm)
Transmission (%):
76

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 기존 렌즈의 대체품으로 평평한 설계를 통해 공간을 절약
  • 나노 구조 설계로 효율적인 빛 제어 가능
  • 컴팩트한 0.7mm 두께로 다양한 어플리케이션에 쉽게 통합

해당 제품은 빛을 제어하고 초점을 맞추는 혁신적인 나노 구조 설계가 적용된 초소형 고성능 솔루션으로, 기존 곡선 렌즈를 대체할 수 있습니다. 초박막 Eagle XG 기판을 갖춘 렌즈 플레이트이며 532nm 및 632nm 설계 파장과 다양한 초점 거리가 제공됩니다. 단일 렌즈 구조로 제공되는 경우, 개별 메타 렌즈가 플레이트를 중심으로 배치되어 있으며 미광을 줄이는 흡수 조리개로 둘러싸여 있습니다. 배열 구조로 제공되는 경우, 네 개의 작은 메타 렌즈 각각을 단일 플레이트에 배열하여 다용도로 사용할 수 있습니다. Low-SWaP, LiDAR, 이미징 및 빔 쉐이핑 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 메타 렌즈 표면은 매우 약하므로 클리닝 및 취급 시 접촉을 피해야 합니다. 청소 시에는 에어 스프레이만 사용해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;