제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Enhanced Aluminum Coated, UV Fused Silica Right Angle Mirror

×
재고 번호 #22-546 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 313,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 313,200 개당
수량 6-25 KRW 249,400 개당
수량 26-49 KRW 233,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Mirror

Physical & Mechanical Properties

Length of Legs (mm):
10.00
Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture CA (mm):
12.72 x 9.00
Length of Hypotenuse (mm):
14.10

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Coating:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (μm):
0.45 - 0.65
Wavelength Range (nm):
450 - 650
Angle Tolerance (arcsec):
±15
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 정밀 용융 실리카 기판으로 열안정성 향상
  • 시스템 정렬에 안성맞춤
  • 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버 코팅 적용 가능

TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Prism Mirrors는 정밀 배열을 필요로 하는 어플리케이션을 위해 ±15 arcsecond의 각도 허용 오차와 광대역 금속 코팅을 특징으로 합니다. 반사율이 높은 이 직각 미러는 장착 시 정렬을 간소화하며, 90°에서 빛을 재전향하는 시스템에 쉽게 결합됩니다. TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Prism Mirrors는 고온 환경에 적합한 용융 실리카 기판으로 제조되고 고정밀 디자인과 허용오차를 사용하여 시스템과의 결합이 용이한 장점을 가지고 있습니다. 코팅 옵션은 450nm부터 장파 적외선(IR)까지 95%가 넘는 반사율을 제공합니다.

제품자료

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.

코팅 곡선

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.