제품이 장바구니에 추가됨

1.0mm Dia, 670nm DWL, 0.0mm WD, VIS Coated, GRIN Lens

×
재고 번호 #64-535 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 110,900
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 110,900 개당
수량 11-49 KRW 96,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Gradient Index Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
1.00 +0.00/-0.01
Clear Aperture (%):
90.00
Length (mm):
2.26
Pitch:
0.25
Length Tolerance (%):
±5

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
0.89
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions
f/#:
0.88
Numerical Aperture NA:
0.54
Coating:
BBAR (450-700nm)
Wavelength Range (nm):
450 - 700
Coating Specification:
Ravg <0.7%, 0-30°
Focal Length Specification Wavelength (nm):
670.00
Gradient Constant (mm-1):
0.695
Index of Refraction (nd) - Center of Lens:
1.629
Surface Quality:
40-20
Working Distance (mm):
0
Working Distance Tolerance (mm):
±0.02

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광섬유 결합에 적합
  • 기존의 비구면 단일 렌즈와 동급의 성능 제공
  • 다양한 크기 및 파장 옵션

Gradient Index (GRIN) Lenses는 광학적 표면이 평면인 제품으로서 렌즈 소재 내에서 굴절률을 지속적으로 변화시키며 초점을 맞춥니다. 복잡한 기하학적 구조(예: 비구면 표면 형상)를 제거하고 특정 작동 거리를 위해 세밀하게 설계된 이 마이크로 렌즈는 취급 및 광학 시스템과의 통합이 상당히 용이합니다.

당사의 GRIN lens는 0.55의 NA를 제공하도록 설계되었으며, 2개의 작동 거리 옵션을 이용할 수 있습니다. 작동 거리가 0mm인 렌즈는 방출 광원(emission source)에 직접 배치 및 고정이 가능하기 때문에 단일, 다중모드 광섬유와 레이저 다이오드에 사용하기 적합합니다. 포커싱 용도의 경우 또는 렌즈가 방출 광원과 직접 접촉할 수 없는 경우에는 모든 렌즈가 짧은 작동 거리를 이용할 수 있습니다. 각각의 렌즈는 비코팅(반사 손실이 대략 12%) 상태로 공급되거나 설계 파장에서 평균 반사율이 0.5% 미만인 BBAR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다.

Laser Optics

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;