제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, Lithium Fluoride (LiF) Window

Lithium Fluoride (LiF) Windows

×
재고 번호 #19-725 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 255,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 255,200 개당
수량 11-25 KRW 229,100 개당
수량 26-49 KRW 217,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
9.00
Diameter (mm):
10.00 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
1.00 ±0.10
Parallelism (arcmin):
<3
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.33
Young's Modulus (GPa):
64.97
Knoop Hardness (kg/mm2):
102.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lithium Fluoride (LiF)
Index of Refraction (nd):
1.392
Surface Quality:
60-40
Abbe Number (vd):
97.29
Axis Orientation:
Random
Wavelength Range (nm):
150 - 6000
Surface Flatness (P-V):
λ/2 @ 632.8nm

Material Properties

Density (g/cm3):
2.64
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
37

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 150nm - 6μm에서 높은 투과율
  • 우수한 진공자외선(VUV) 투과율
  • 낮은 굴절률

Lithium Fluoride (LiF) Windows는 150nm - 6μm에서 일정하면서도 높은 투과율을 제공합니다. 플루오르화 리튬은 150 - 200nm의 진공자외선(VUV) 파장에서 우수한 투과율을 갖습니다. 플루오르화 리튬 소재로 제조되는 이 윈도우는 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 사용이 가능합니다. Lithium Fluoride (LiF) Windows는 분광 용도에서 UV 투과 윈도우, X-선 분광 분석에서 회절 요소, 열화상 이미징에서 적외선 윈도우로 사용하기 적합합니다.

참고: 플루오르화 리튬은 열적 충격에 민감한 소재로서 400°C 이상의 온도에서는 대기수분에 의해 손상이 발생합니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;