제품이 장바구니에 추가됨

1030nm, 49.75–50.25mm Focal Length, Metalens

×
재고 번호 #90-146 신제품 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,326,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,326,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
0.45
Clear Aperture CA (mm):
10
Diameter (mm):
25.40

Optical Properties

Focus Range (mm):
0.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Coating:
AR Coating (1030nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1030
Effective Focal Length EFL (mm):
50.00
Spot Size (μm):
< 15

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 초점 심도 옵션: 200 - 250mm, 50 - 62.5mm
  • 평평한 프로파일, 0.45mm 두께로 매우 얇음
  • 808nm, 1030nm, 1064nm 옵션 제공

해당 제품은 808nm, 1030nm, 1064nm 광학 시스템의 전체 파면 제어를 위해 서브파장 나노 구조를 활용하도록 설계되었습니다. 0.45mm 두께를 활용하여 부피가 큰 다중 요소 어셈블리나 액시콘을 단일 평면 요소로 대체할 수 있어 이미징 및 감지 시스템을 소형화할 수 있습니다. 200 - 250mm에서 50µm 미만의 스폿 크기를 유지하면서 200mm의 초점 거리를 제공하거나, 50 - 62.5mm에서 15µm 미만의 스폿 크기를 유지하면서 50mm의 초점 거리를 제공합니다. 레이저 커팅, 레이저 마킹 및 빔 쉐이핑 어플리케이션에 적합하며 극초단 펨토초 레이저와도 호환됩니다.

참고: 해당 제품은 두께가 매우 얇으며, 나노 구조의 경우 절대 만지거나 다른 표면과 닿아서는 안 됩니다. 따라서 취급 시 장갑이나 핑거 코트를 착용하는 걸 권장합니다. 부품을 청소하려면 탈염수로 헹구고 이온화된 공기로 건조하세요.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;