제품이 장바구니에 추가됨

100 x 125mm Opal Diffusing Glass

×
재고 번호 #02-149 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 349,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-24 KRW 349,500 개당
수량 25+ KRW 279,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Opal Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
±0.76
Dimensions (mm):
100.00 x 125.00
Edges:
Seamed
Thickness (mm):
2.50 ±0.2
Width (mm):
100.00
Length (mm):
125.00

Optical Properties

Coating:
Opal
Coating Specification:
Milky White 'Opal', 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 유백색 '오팔' 코팅
  • 램버시안에 가까운 광원을 만드는 데 도움이 되는 균일한 확산
  • Standard Ground Glass Diffuser보다 더 뛰어난 확산

해당 제품은 Ground Glass와 비슷하지만 한쪽 표면에 유백색 '오팔' 코팅을 입혀서 빛을 고르게 확산시킵니다. 램버시안에 가까운 분포를 달성하기 위해 사용할 수 있습니다. 오팔 글래스의 확산 수준은 대량의 산란 손실을 유발합니다. 해당 제품은 Standard Ground Glass Diffuser보다 더 뛰어난 확산을 일으킵니다. 오팔 코팅의 제조 공정으로 인해 각 제품마다 투과율이 다를 수 있습니다.

참고: 오팔 글래스 소재는 제조업체에서 단종했기 때문에 한정 수량으로 제공됩니다. 대안으로 White Diffusing Glass를 고려해 보시기 바랍니다. 기타 자세한 사항은 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.