제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT AS87ECO, 10 x 30mm, 0.1mm Thick, Ultra-Thin Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #12-294 16개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 50,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 50,000 개당
수량 11-49 KRW 40,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
9.00 x 27.00
Dimensions (mm):
10.00 x 30.00
Thickness (mm):
0.10 ±0.01
Length (mm):
30.00
Width (mm):
10.00
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Poisson's Ratio:
0.22
Young's Modulus (GPa):
73.3
Knoop Hardness (kg/mm2):
500.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Index of Refraction (nd):
1.504
Surface Quality:
80-50
Abbe Number (vd):
59.5
Wavelength Range (nm):
200 - 3200

Material Properties

Density (g/cm3):
2.46
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 높은 수준의 유연성
  • 두께가 극히 얇은 소형 디자인
  • 250nm부터 3µm가 넘는 구간까지 뛰어난 투과율 제공

SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows는 박막 구조에 구부리기 쉬운 디자인이 적용된 제품으로서 내구성과 소형 제품이 필요한 용도에 사용하기 적합합니다. 이 윈도우는 높은 유연성 및 충격에 대한 뛰어난 강도와 같이 기계적 특성이 우수하기 때문에 정상 작동 조건에서의 손상 가능성을 최소화합니다. 또한 UV - IR 영역에서 매우 높은 투과율을 제공함에 따라 바이오메디컬부터 IR 이미징에 이르는 광범위한 용도에 손쉽게 사용할 수 있습니다. SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows는 실제 표면 결함을 제거하고 매우 낮은 표면 거칠기로 글래스의 표면을 처리하는 압연(draw-down) 공정을 통해 제조됩니다. 일반적으로 디스플레이, 지문 감지 센서, 터치 패널의 커버글라스로 사용되며 스크래치에 강한 내성을 가지므로 제품의 표면 손상을 예방합니다.

Quote Your Size

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;