제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10 x 15mm, 0.66 Numerical Aperture, Uncoated, Truncated Precision Aspheric Lens 

×
재고 번호 #17-309 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 452,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 452,400 개당
수량 6-25 KRW 362,500 개당
수량 26-49 KRW 340,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
10.00 x 15.00
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
8.00 x 13.00
Edge Thickness ET (mm):
6.67
Center Thickness CT (mm):
10.02 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
11.25 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.66
Back Focal Length BFL (mm):
5.71
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
40-20
f/#:
0.75
Wavelength Range (nm):
390 - 2500
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
88.89

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 정사각형 및 사각형, 5mm x 5mm, 12.5mm x 25mm 크기
  • 정밀 등급의 비구면 형상 오차
  • 공간 제약적인 레이저 시스템에 사용하기 적합

TECHSPEC® Truncated Precision Aspheric Lenses는 당사 제품인 TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses를 절삭한 버전입니다. 이 비구면 렌즈는 0.25µm RMS의 비구면 형상 오류를 달성하기 위해 CNC 연마 가공을 거친 뒤 정사각형 혹은 사각형으로 커팅 처리가 됩니다. 이처럼 정밀한 비구면 형상 오류를 제공하는 이 렌즈는 구면 수차 보정을 필요로 하는 까다로운 이미징 또는 레이저 시스템에 사용하기 적합합니다. 소형 크기의 공간 절약형 TECHSPEC® Truncated Precision Aspheric Lenses는 의료 장비, 생명 과학 기기, 산업용 레이저 시스템에 결합해서 사용하기 적합합니다. 고객의 어플리케이션 요건에 따라 TECHSPEC® Aspheric Lens를 절삭한 버전이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;