제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5 x 12.5mm λ/10 ZERODUR® Uncoated Mirror Substrate

×
재고 번호 #71-508 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 116,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 116,700 개당
수량 6-25 KRW 93,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mirror Substrate

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
3.00 ±0.20
Dimensions (mm):
12.5 x 12.5 +0.00/-0.20
Back Surface:
Commercial Polish
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Ground
Length (mm):
12.50
Width (mm):
12.50
Parallelism (arcsec):
30

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
Surface Quality:
20-10

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.1

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정밀 ZERODUR® 기판
  • 평탄도: λ/10
  • 열팽창 계수가 낮음

해당 제품은 온도 변화가 우려되는 어플리케이션에 적합합니다. ZERODUR® 기판은 열팽창 계수(CTE)가 ±0.10 x 10-6/°C로 일반적인 글래스 타입보다 훨씬 낮습니다. 해당 제품은 CTE가 낮으므로 강도가 계속 달라지는 조명에 노출되거나 온도가 변하는 환경에서도 일관된 반사 파면 값을 가질 수 있습니다. 또한, 평탄도가 λ/10이고 표면 품질이 20-10인 정밀 연마 기판으로 설계되었습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;