제품이 장바구니에 추가됨

0.62 NA, 3.10mm FL, RPO VIS Molded Glass Aspheric Lens

×
재고 번호 #73-665 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 134,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 134,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.33 ±0.015
Clear Aperture CA (mm):
5.40
Center Thickness CT (mm):
3.19
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
3.10
Numerical Aperture NA:
0.62
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-ZLaF52
Aspheric Design Wavelength (nm):
633
Coating:
BBAR (400 - 600nm)
Coating Specification:
Ravg <1% @ 400 - 600nm
Surface Quality:
60-40
f/#:
0.49
Wavelength Range (nm):
400 - 600
Working Distance (mm):
1.76

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정밀 가시광선 글래스 몰딩 처리된 렌즈
  • 대량 생산 요건에 적합
  • 여러 글래스 기판 사용 가능

해당 제품은 광학 수차를 줄여 더 작은 스폿 크기와 더 선명한 이미지를 제공함으로써 고정밀, 99% 이상의 투과율, 성능 향상 등의 여러 가지 주요 이점을 선사합니다. 비용 효율적인 몰딩 공정 덕분에 일정한 사양을 유지하면서 대량 생산 OEM 통합을 위한 옵션을 지원합니다. 다양한 초점 거리와 개구수(NA)가 제공되며, 무반사(AR) 코팅이 되어 있어 400 - 600nm 파장 대역에서 투과율이 99% 이상입니다. 해당 제품은 몰딩 처리된 비구면 렌즈로 무게가 가벼운 외관, 작은 직경, 줄어든 두께 덕분에 카메라, 항공우주 시스템, 측정 시스템, 바이오메디컬 기기, 휴대용 광학 도구에 통합될 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요