Ground Glass Diffusers
Top Seller
- 크기 옵션: 5mm 직경 - 250mm x 250mm
- 산란에 의한 손실이 낮음
- 고르게 연마된 표면을 통해 균일한 확산 제공
- 용융 실리카 기판 제품 보유
Holographic Diffusers
Top Seller
- 투과율: >85%
- 타원형/원형 확산 출력
- 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 어플리케이션에 적합
- UV Holographic Diffuser 보유
Fused Silica Holographic Diffusers
- 확산각 옵션: 0.5 - 50°
- 고온을 견딜 수 있는 용융 실리카 기판
- 빛이 균일하게 분포됨
- Standard Holographic Diffuser 보유
Beam Shaping Diffusers
- 고효율 / 앵글 벤딩(angle bending) / 배트윙(batwing) / 타원형 버전 제공
- 투과율: >88%
- 합리적인 가격의 고성능 디퓨저
ISP Optics Infrared (IR) Diffusers
- 균일한 확산 표면
- 산란에 의한 손실이 낮음
- 파장 범위: 0.3 - 12.0µm
- UV Fused Silica Ground Glass Diffuser 보유
Opal Diffusing Glass
- 유백색 '오팔' 코팅
- 램버시안에 가까운 광원을 만드는 데 도움이 되는 균일한 확산
- Standard Ground Glass Diffuser보다 더 뛰어난 확산
신제품
HOLO/OR Diffractive Diffusers
HOLO/OR Diffractive Diffusers
- 균일한 분포를 갖는 레이저 빔 형태로 변환시킴
- 원형 또는 정사각형 출력
- 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용 디자인
- 싱글 모드 또는 멀티 모드 빔과 호환 가능
Reflective Diffusers
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- UV와 IR 확산 용도에 적합
- 보호 알루미늄 또는 보호 골드 코팅
- 120 그릿(Grit)으로 샌드블라스트 처리된 표면

본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®